SPC56 Cライン マイクロコントローラ

SPC56 Cライン汎用車載マイコン

 

 

ボディおよびゲートウェイ・アプリケーション向けに設計されたSTのSPC56(Bolero)32bit Power Architecture®マイコンのCラインは、LIN、SPI、USART、CAN、FlexRay、Ethernetといった多様な通信プロトコルをサポートする車内ネットワークへの接続が求められるモジュールのニーズに対応しています。

また、リアルタイムの車両照明向けソリューション、包括的な負荷診断、および高速なウェイクアップ機能を備えた低消費電力スタンバイ・モードを提供します。

お客様のアプリケーションに合わせて最もコスト効率の高いソリューションを提供するため、STは2つの性能レベルを提供しています。

SPC56 0Cラインマイコン

  • シングルe200z0コア@64MHz
  • 最大512KBのECC付きFlashメモリ、最大48KBのECC付きRAM
  • ADC x 1、CAN x 6

SPC56 ECラインマイコン

  • デュアルe200z4コア@120MHzおよびシングルe200z0コア@80MHz
  • 最大3MBのECC付きFlashメモリ、最大256KBのECC付きRAM
  • ADC x 2、CAN x 6、Ethernet x 1