CATEGORIES

SPC56 Dライン マイクロコントローラ

SPC56 Dライン汎用車載マイクロコントローラ 

 

STのSPC56 Dライン(Bolero)は、8bitソリューションから32bitソリューションに移行する車載アプリケーション向けに設計されたPower Architecture®ベースの32bitマイクロコントローラであり、SPC56シリーズのエントリレベルのマイコンです。

小型パッケージかつ少ないメモリ領域で、12bit ADCなどの機能を実装しています。また、リアルタイムの車両照明向けソリューション、包括的な負荷診断、および高速なウェイクアップ機能を備えた低消費電力スタンバイ・モードを提供します。

SPC56 Dライン汎用車載マイクロコントローラには、以下の特徴があります。

  • e200z0シングル・コア@ 48MHz
  • 最大256KBのECC付きFlashメモリおよび最大16KBのECC付きRAM
  • ADCおよびCAN x 1