製品概要
概要
The FERD60H100C-Y is based on proprietary technology that achieves the best in class VF/IR trade-off for a given silicon surface.
This 100 V automotive diode has been optimized for use in confined applications where both efficiency and thermal performance are key parameters.
This device is suitable to be used in DCDC converter by improving the efficiency.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- PPAP capable
- Operating Tj from -40 °C to 175 °C
- ST patented rectifier process
- Stable leakage current over reverse voltage
- Low forward voltage drop
- High frequency operation
- ECOPACK compliant
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 8.0 | 11 Sep 2024 | 11 Sep 2024 | |
ZIP | 1.0 | 11 May 2023 | 11 May 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
FERD60H100CGY-TR | 量産中 | D2PAK | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERD60H100CGY-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
FERD60H100CGY-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。