製品概要
概要
Single Schottky rectifier suited for Switch Mode Power Supply and high frequency DC to DC converters.
Packaged either in TO-220AC, TO-220FPAC or D2PAK, this device is intended for use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling and polarity protection applications.
-
特徴
- Very small conduction losses
- Negligibile switching losses
- Extremely fast switching
- Insulated package: TO-220FPAC
- Insulating voltage = 2000 VRMS sine
- ECOPACK®2 compliant component for D²PAK on demand
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 10.0 | 05 May 2023 | 05 May 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPS745D | 量産中 | TO-220AC | インダストリアル | Ecopack2 | |
STPS745FP | 量産中 | TO-220FPAC | インダストリアル | Ecopack2 | |
STPS745G-TR | 量産中 | D2PAK | インダストリアル | Ecopack1 (*) |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPS745G-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| ||||||||||
STPS745D | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| ||||||||||
STPS745FP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STPS745G-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPS745D 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPS745FP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。