STのショットキー・ダイオードは、順方向電圧降下が小さく、逆回復特性がわずかであるという特徴があり、15V~200Vで、より高速なスイッチング速度とより高いシステム効率を保証します。堅牢なアバランシェ耐性を備えるテクノロジーで製造されており、多くは産業グレードおよび車載グレードの両方で提供されています。
15V~200V定格でさまざまな順方向電圧降下のシリーズで提供されるSTの小信号およびパワー・ショットキー・ダイオードは、ユーザのアプリケーション向けに最高レベルの効率を確保します。最近開発されたパッケージは、1mm厚のSMA FlatおよびSMB Flatパッケージと、電力密度を向上させた最新のD²PAKおよびPowerFLAT™パッケージです。多くのデバイスが、その他の小型設計に対応するために、高密度の面実装型、もしくは挿入型のパッケージを採用しています。堅牢なアバランシェ耐性を特徴とするSTショットキー・ダイオードは、スイッチング電源(SMPS)での使用に適しています。
STは、電力変換アプリケーション向けに最も効率的で小型かつ堅牢なソリューションを提供する目的で、エンジニアが最適な設計を実現するために役立つ数々の便利なツールを提供しています。
使いやすい製品セレクタにより、スムーズでシンプルなナビゲーション操作を実現し、パラメータ検索エンジンにより、お使いのアプリケーションに最適な製品を迅速にお探しいただけます。
ST Diode Finderモバイル・アプリは、使いやすい製品セレクタにより、スムーズでシンプルなナビゲーション操作性を提供します。またパラメータ検索エンジンにより、アプリケーションに最適な製品を迅速にお探しいただけます。
アプリケーション:
STのショットキー・ダイオードは、車載アプリケーションに加え、セミスリム型またはスリム型のノートPC用電源アダプタ、太陽光発電用パネルのジャンクション・ボックス、電力コンバータ、低電圧OR-ingおよび48Vコンバータ、溶接機器、LED照明などに適しています。
製品タイプ
STのショットキー・バリア・ダイオードは、小信号およびパワー・ショットキー・ダイオードの2種類の製品群で提供されます。STのショットキー・バリア・ダイオードは、次の3つのサブファミリに分けられています。
これらのダイオードには、順方向電圧降下が小さく、逆回復特性がないもしくはごくわずかであるという特徴があります。LED電源回路向けの3A SMAFlat面実装型から車載用補助コンバータ向けの3A TO-277Aまでの幅広いアプリケーションに適したパッケージと、溶接システム向けの絶縁型240A ISOTOPパッケージで提供されます。
STの小信号ショットキー・バリア・ダイオードのポートフォリオは、200mV~1Vの順電圧降下と、10V~100Vの繰り返しピーク逆電圧に対応しており、アキシャル型からスマートフォン、携帯機器、ウェアラブル機器に最適なチップ・スケール・パッケージ(CSP)まで、さまざまなパッケージで提供されます。
製品ポートフォリオの詳細はこちら

注目ビデオ
Getting started with Schottky and FERD eTool video