STPSC10H12G2Y-TR

量産中
Design Win Education

Automotive Grade 1200V, 10A, silicon carbide power Schottky Diode

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

This 10 A, 1200 V SiC diode is an ultra-high performance power Schottky diode. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band gap material allows the design of a Schottky diode structure with a 1200 V rating. Due to the Schottky construction, no recovery is shown at turn-off and ringing patterns are negligible. The minimal capacitive turn-off behavior is independent of temperature.

Housed in D2PAK HV, this diode is perfectly suited for a usage in PFC applications, in OBC, DC/DC for EV, easing the compliance to IEC-60664-1.

The STPSC10H12G2Y-TR will boost performances in hard switching conditions. Its high forward surge capability ensures good robustness during transient phases.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • No or negligible reverse recovery
    • Switching behavior independent of temperature
    • Robust high voltage periphery
    • PPAP capable
    • Operating Tj from -40 °C to 175 °C
    • Low VF
    • D²PAK HV creepage distance (anode to cathode) = 5.38 mm min.
    • ECOPACK2 compliant

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STPSC10H12G2Y-TR

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STPSC10H12G2Y-TR
量産中
H2PAK-2 オートモーティブ Ecopack2

STPSC10H12G2Y-TR

Package:

H2PAK-2

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

H2PAK-2

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Junction Temperature (°C) (max)
STPSC10H12G2Y-TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STPSC10H12G2Y-TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STPSC10H12G2Y-TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STPSC10H12G2Y-TR

Junction Temperature (°C) (max):

175

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。