製品概要
概要
The SiC diode STPSC20G065-Y, moulded in DO-247 LL with long leads, is an ultrahigh performance power Schottky rectifier. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band-gap material allows the design of a low VF Schottky diode structure with a 650 V rating. Due to the Schottky construction, no recovery is shown at turn-off and ringing patterns are negligible. The minimal capacitive turn-off behavior is independent of temperature.
Based on latest technology optimization, this diode has an improved forward surge current capability, making it ideal for use in PFC, where this ST SiC diode boosts the performance in hard switching conditions. Using the latest design improvement of the “G” series of ST SiC diodes, as well as implemented tests in production, this diode is becoming the reference point in the combination of efficiency and application robustness to the application design.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified and PPAP capable
- No reverse recovery charge in application current range
- Switching behavior independent of temperature
- High forward surge capability
- Operating Tj from -55 °C to 175 °C
- ECOPACK2 compliant component
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Dec 2024 | 20 Dec 2024 |
アプリケーションノート (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 |
フライヤー (5)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | ||
1.0 | 19 Oct 2017 | 19 Oct 2017 | ||
1.0 | 18 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | ||
2.0 | 07 Nov 2022 | 07 Nov 2022 | ||
2.0 | 07 Nov 2022 | 07 Nov 2022 |
カンファレンスペーパー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Aug 2021 | 23 Aug 2021 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Feb 2025 | 10 Feb 2025 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPSC20G065DY | 評価中 | TO-220AC | オートモーティブ | Ecopack2 | |
STPSC20G065WLY | 量産中 | DO247 LONG LEADS | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPSC20G065DY | 評価中 | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | TO-220AC | Tube | CHINA | EAR99 | NEC | 175 | |||||
STPSC20G065WLY | 量産中 | 2.558 / 100 | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | DO247 LONG LEADS | Tube | CHINA | EAR99 | NEC | 175 |
STPSC20G065DY 評価中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPSC20G065WLY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。