製品概要
概要
This 5 A, 100 V rectifier is based on ST trench technology that achieves the best-in-class VF/IR trade-off for a given silicon surface.
Integrated in a DPAK package, this STPST5H100SB-Y trench, and automotive-graded device is intended to be used in high frequency miniature switched mode power supplies such as in automotive, DC/DC converters or ECU power supply. It is also adapted to freewheeling applications, OR-ring, or reverse polarity protection.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- PPAP capable
- Low forward voltage drop
- Low recovery charges
- Reduces conduction, reverse and switching losses
- 100% Avalanche tested in production
- Operating Tj from -40 °C to +175 °C
- ECOPACK2 compliant
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 8.0 | 11 Sep 2024 | 11 Sep 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPST5H100SBY-TR | 量産中 | DPAK | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPST5H100SBY-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STPST5H100SBY-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。