製品概要
概要
Housed in a HU3PAK package, this 600 V, 30 A device uses ST 600 V technology.
STTH30RQ06L2Y is ideal for automotive application use as secondary rectification diode.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- High junction temperature capability
- Ultrafast switching
- Low reverse current
- Low thermal resistance
- Reduce switching and conduction losses
- PPAP capable
All tools & software
-
-
製品型番 ステータス 概要 タイプ サプライヤ Worldwide,Asia,Europe,Africa,North America,South America,Oceania,Afghanistan,Bahrain,Bangladesh,Bhutan,Brunei,Burma (Myanmar),Cambodia,China,East Timor,India,Indonesia,Iraq,Japan,Jordan,Kazakhstan,Kuwait,Kyrgyzstan,Laos,Malaysia,Maldives,Mongolia,Nepal,Oman,Pakistan,Philippines,Qatar,Russian Federation,Saudi Arabia,Singapore,South Korea,Sri Lanka,Taiwan,Tajikistan,Thailand,Turkmenistan,United Arab Emirates,Uzbekistan,Vietnam,Yemen,Albania,Andorra,Armenia,Austria,Azerbaijan,Belarus,Belgium,Bosnia and Herzegovina,Bulgaria,Croatia,Cyprus,Czech Republic,Denmark,Estonia,Finland,France,Georgia,Germany,Greece,Hungary,Iceland,Ireland,Israel,Italy,Latvia,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Macedonia,Malta,Moldova,Monaco,Montenegro,Netherlands,Norway,Poland,Portugal,Romania,San Marino,Serbia,Slovakia,Slovenia,Spain,Sweden,Switzerland,Turkey,Ukraine,United Kingdom,Vatican City,Algeria,Angola,Benin,Botswana,Burkina,Burundi,Cameroon,Cape Verde,Central African Republic,Chad,Comoros,Democratic Republic of Congo,Djibouti,Egypt,Equatorial Guinea,Eritrea,Ethiopia,Gabon,Gambia,Ghana,Guinea,Guinea-Bissau,Ivory Coast,Kenya,Lesotho,Liberia,Libya,Madagascar,Malawi,Mali,Mauritania,Mauritius,Morocco,Mozambique,Namibia,Niger,Nigeria,Rwanda,Sao Tome and Principe,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Somalia,South Africa,Swaziland,Tanzania,Togo,Tunisia,Uganda,Zambia,Zimbabwe,Antigua and Barbuda,Bahamas,Barbados,Belize,Canada,Costa Rica,Dominica,Dominican Republic,El Salvador,Grenada,Guatemala,Haiti,Honduras,Jamaica,Mexico,Nicaragua,Panama,Saint Kitts and Nevis,Saint Lucia,Saint Vincent and the Grenadines,Trinidad and Tobago,United States,Argentina,Bolivia,Brazil,Chile,Colombia,Ecuador,Guyana,Paraguay,Peru,Suriname,Uruguay,Venezuela,Australia,Fiji,Kiribati,Marshall Islands,Micronesia,Nauru,New Zealand,Palau,Papua New Guinea,Samoa,Solomon Islands,Tonga,Tuvalu,Vanuatu ST Diode Finder
量産中Diode product finder application for Android and iOS
ファインダ・アプリ ST
-
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 30 Mar 2022 | 30 Mar 2022 |
アプリケーションノート (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 |
フライヤー (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 07 Dec 2022 | 07 Dec 2022 | ||
2.0 | 07 Nov 2022 | 07 Nov 2022 |
セレクションガイド (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
STマイクロエレクトロニクス - STTH30RQ06L2Y
Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
Please select one model supplier :

EDAシンボル

フットプリント

3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 22 May 2023 | 22 May 2023 |
If you don't want to login now, you can download the CAD design file by simply providing your name and e-mail address in the form below and validating it.
This allows us to stay in contact and inform you about updates of this CAD design file.
For subsequent downloads this step will not be required for most of our CAD design files.
To validate your e-mail and start the download, please click on the link inside the e-mail that has been sent to you. This link will be valid for 24 hours. Please check your spam filters in case you did not receive the e-mail.
Unfortunately, the link you clicked didn't work. Don't worry, here are the steps you can take to get your download started:
If you still can't download the CAD design file, please reach out to us on the ST Community and we will help you- Ensure you are using the same browser used to made the initial request
- Check that cookies are allowed in your browser
- Update your browser to its latest version
- Please also note that links forwarded by somebody else will not work
The e-mail address that you have entered during the download attempt has not yet been validated. Please check your inbox for the e-mail with the download link. In case you did not receive the e-mail, or you entered a wrong e-mail address, you can start-over the process.
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STTH30RQ06L2Y-TR | 量産中 | HU3PAK | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTH30RQ06L2Y-TR | 量産中 | 2.236 / 100 | Available at 2 distributors 販売代理店在庫 STTH30RQ06L2Y-TR
販売代理店在庫データ: 3/5/2025 | | | | Buy from Distributor | | HU3PAK | Tape and Reel | JAPAN | EAR99 | NEC | 175 |
STTH30RQ06L2Y-TR 量産中
製品型番:
STTH30RQ06L2Y-TR
Junction Temperature (°C) (max):
175
MOUSER
在庫
1000Min.Order
1DIGIKEY
在庫
538Min.Order
1販売代理店在庫データ: 3/5/2025
在庫
Min.Order
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。