製品概要
概要
This device is part of ST's second generation of 600 V tandem diodes. It has ultralow switching-losses with a minimized QRR(6 nC) that makes it perfect for use in circuits working in hard-switching mode. In particular the VF/QRRtrade-off positions this device between standard ultrafast diodes and silicon-carbide Schottky rectifiers in terms of price/performance ratio.
The device offers a new positioning giving more flexibility to power-circuit designers looking for good performance while still respecting cost constraints.
Featuring ST's Turbo 2 600 V technology, the device is particularly suited as a boost diode in continuous conduction mode power factor correction circuits.
-
特徴
- High voltage rectifier
- Tandem diodes in series
- Very low switching losses
- Insulated device with internal ceramic
- Equal thermal conditions for both 300 V diodes
- Static and dynamic equilibrium of internal diodes are warranted by design
- Insulated package:
- Capacitance: 7 pF
- Insulated voltage: 2500 V rms
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 11.0 | 10 May 2023 | 10 May 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STTH8T06DI | 量産中 | TO-220AC Ins | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTH8T06DI | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STTH8T06DI 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。