STSW-S2LP-SFX-DK

量産中
Design Win

S2-LPベースの評価ツール用ソフトウェア・パッケージ

ソフトウェア入手 ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

STSW-S2LP-SFX-DKは、高性能超低消費電力RFトランシーバS2-LPを備えた、Sigfoxネットワーキング向けの評価ツール用ソフトウェア・パッケージです。Sigfoxで規定されている大半の無線構成ゾーン(RCZ)で動作可能です。

STSW-S2LP-SFX-DKは、評価ボードであるSTEVAL-FKI868V2 / STEVAL-FKI915V1 / STEVAL-IDB007V2 / STEVAL-IDB008V2 / STEVAL-FKI001V1、STM32 Nucleo機能拡張ボードであるX-NUCLEO-S286A2 / X-NUCLEO-S2915A1、およびリファレンス設計であるSTDES-MONARCHに対応しています。

S2-LP Sigfoxライブラリに加え、APIセット一式が提供されるため、組込みアプリケーションの開発が可能です。

S2-LP - SigfoxデモGUI PCアプリケーションは、Sigfoxネットワークへのメッセージ送信や、Sigfox IDを使用してS2-LPノードをプログラミングし、ネットワーク通信用ノードの設定を行うためのインタラクティブなインタフェースを提供します。

  • 特徴

    • グラフィカル・ユーザ・インタフェース搭載のPCアプリケーション「S2-LP - SigfoxデモGUI」
    • S2-LP向けST-SigfoxライブラリAPI
    • 組込みアプリケーションのサンプル
    • マザーボード(STM32 NUCLEO-STM32L0 / L1 / F0 / F4)とS2-LPドータボードとのインタフェースを管理するためのSTM32 NUCLEO-L0 / L1 / F0 / F4向けローレベルAPI
    • STM32L0 / L1 / F0 / F4向け HALドライバ(STM32Cubeエコシステム)
    • STEVAL-IBD007V2 / STEVAL-IDB008V2 / STEVAL-FKI001V1 / X-NUCLEO-S2868A2 / X-NUCLEO-S2915A1、およびSTDES-MONARCHに対応
    • PC用ドライバ(USB Virtual COM + マス・ストレージ)

ソフトウェア入手

A free-form description of a component.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. Product supplier(s)Software Version