MySTに保存する

Sigfox

Sigfoxによる無線接続では、産業科学医療用(ISM)無線周波数帯に含まれる868MHz(ヨーロッパ)と902MHz(米国)周波数を用いた独自の技術を利用します。Sigfoxが超狭帯域変調を用いて実現する低消費電力広域ネットワーク(LPWAN)通信では、信号が固体を支障なく通過するため、わずかな電力で広範囲に届きます。このネットワークは1ホップのスター型トポロジをベースにしており、生成されたトラフィックを伝送するモバイル・オペレータを必要とします。これにより、極めて低い電力消費での長距離通信が実現し、ネットワーク内のデバイスに環境発電テクノロジーで電力を供給できます。 STはSigfoxと提携し、コスト効率に優れたマシン間(M2M)におけるモノのインターネット(IoT)を実現するシリコン・ソリューションを提供しています。 続きを読む
sigfox block diagram