製品概要
概要
EVAL-L5963 and EVAL-L5963Q are two evaluation boards supporting the multichannel voltage regulator L5963 in PowerSSO-36 slug down and VQFPN-48 packages respectively. The boards offer the flexibility to independently supply the various regulators and to work at a frequency up to 2 MHz.
-
特徴
- DC-DC1 working at 1.2 V, 2 MHz
- DC-DC2 working at 5 V, 250 kHz
- Input connector to sync a different working frequency up to 2MHz
- Oscillator on board to change working frequency up to 2MHz
- DC-DC1 and DC-DC2 working up to 3A
- LDO working at 3.3 V, 250 mA
- Possibility to change output voltages
- Jumpers to enable or disable DC-DC
- Jumpers to enable or disable LDO
- Pins to independently supply DC-DC1 and DC-DC2 together with LDO
- Output connectors to check output voltages
おすすめ製品
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
EVAL-L5963Q | 量産中 | Not compliant | - | |
EVAL-L5963Q
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-L5963Q | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVAL-L5963Q 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。