EVAL-L99H02QF

量産中
Design Win

Evaluation Board for L99H02QF DC Motor Control IC

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

EVAL-L99H02QF is an evaluation board designed for DC motor control in automotive applications. It is composed by a motherboard and a daughterboard on which the L99H02QF is pre-assembled.

The motherboard, based on STM8A microcontroller, provides the logic section for monitoring and driving the L99H02QF assembled in the daughterboard.

With the aim to make the board usage and settings simpler, ST provides a dedicated user-friendly software with a Graphic User Interface (GUI). This enables the user to set L99H02QF parameters and registers, simultaneously showing real time device diagnostic information like motor evolution, free-wheeling, board temperature and much more.

  • 特徴

    • Operating supply voltage from 6 V to 28 V
    • Central 2 stage charge pump 100 % duty cycle
    • Full RDSon down to 6 V (normal level MOSFETs)
    • Control of reverse battery protection MOSFET
    • Charge pump current limited
    • PWM operation up to 30 kHz
    • SPI interface
    • Current sense amplifier/free configurable
    • Zero adjust for end of line trimming
    • Power management: programmable free-wheeling
    • Sensing circuitry of external MOSFETs with embedded thermal sensors

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVAL-L99H02QF
量産中
Not compliant なし

EVAL-L99H02QF

Package:

Not compliant

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

RoHS Compliance Grade

Not compliant

WEEE Compliant

No

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
EVAL-L99H02QF
Available at distributors

販売代理店在庫 EVAL-L99H02QF

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVAL-L99H02QF 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVAL-L99H02QF

サプライヤ:

ST

コア製品:

L99H02QF

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。