製品概要
概要
EVAL-L99H02XP is an evaluation board designed for DC motor control in automotive applications. It is composed by a motherboard and a daughterboard on which the L99H02XP is preassembled.
The motherboard, based on STM8A microcontroller, provides the logic section for monitoring and driving the L99H02XP assembled in the daughterboard.
ST provides a dedicated user-friendly software with a Graphic User Interface (GUI), with the aim to make the board usage and settings simpler. This enables the user to set L99H02XP parameters and registers, simultaneously showing real-time device diagnostic information like motor evolution, free-wheeling, board temperature and much more.
-
特徴
- Operating supply voltage from 6 V to 28 V
- Central 2 stage charge pump 100 % duty cycle
- Full RDSon down to 6 V (normal level MOSFETs)
- Control of reverse battery protection MOSFET
- Charge pump current limited
- PWM operation up to 30 kHz
- SPI interface
- Current sense amplifier/free configurable
- Zero adjust for end of line trimming
- Power management: programmable free-wheeling
- Sensing circuitry of external MOSFETs with embedded thermal sensors
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
7Z | 1.0 | 20 Sep 2021 | 20 Sep 2021 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Sep 2021 | 20 Sep 2021 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Sep 2021 | 20 Sep 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
EVAL-L99H02XP | 量産中 | Not compliant | なし | |
EVAL-L99H02XP
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-L99H02XP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVAL-L99H02XP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。