製品概要
概要
The EVAL6470H demonstration board is a fully integrated microstepping motor driver. In combination with the STEVAL-PCC009V2 communication board and the SPIN evaluation software, the board allows the user to investigate all the features of the L6470 device. In particular, the board can be used to check the voltage mode driving and to regulate the L6470 parameters in order to fit the application requirements.
The EVAL6470H supports the daisy chain configuration making it suitable for the evaluation of the L6470 in multi motor applications.
-
特徴
- Voltage range from 8 V to 45 V
- Phase current up to 3 Arms.
- SPI with daisy chain feature
- Socket for external resonator or crystal
- SW input
- FLAG and BUSY LED indicators
- Adjustable supply voltage compensation
- Suitable to be used in combination with STEVAL-PCC009V2
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL6470H | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVAL6470H
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL6470H | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVAL6470H 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。