製品概要
概要
The board implements a 400 W, wide-range mains input, PFC pre-conditioner suitable for ATX PSU, Flat screen displays, etc. To make possible the use of a low-cost device like the L6562A at this power level, usually prohibitive for TM PFC, the chip operates with Fixed-Off-Time control.
This allows continuous conduction mode operation, normally achievable with more expensive control chips and more complex control architectures. For technical details and demoboard performance, please refer to the available application note.
-
特徴
- EMI: in accordance with EN55022 Class-B
- Maximum ambient temperature: 50 °C
- Low profile design: 35 mm component maximum height
- PCB type and size: single side,70 μm,CEM- 1,148.5x132 mm
- Maximum switching frequency: 85 kHz (@Vin= 90 Vac, Pout= 400 W)
- Hold-up time: 22 ms (VDROP after hold-up time: 300 V)
- Line voltage range: 90 to 265 Vac
- Regulated output voltage: 400 V
- Minimum line frequency (fL): 47 Hz
- Maximum 2fL output voltage ripple: 10 V pk-pk
- Minimum estimated efficiency: 90% (@Vin= 90 Vac, Pout= 400 W)
- Rated output power: 400 W
推奨コンテンツ
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVL6562A-400W | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVL6562A-400W
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVL6562A-400W | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVL6562A-400W NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。