EVL6564-100W

量産中
Design Win

L6564 transition mode PFC evaluation board

Order Direct

製品概要

概要

The EVL6564-100W demonstration board implements a 100 W power factor correction (PFC) pre-regulator, continuous power, on a regulated 400 V rail from a wide range mains voltage and provides for the reduction of the mains harmonics, which allows meeting the European EN61000-3-2 or the Japanese JEITA-MITI standard. The regulated output voltage is typically the input for the cascaded isolated DC-DC converter that provides the output rails required by the load.

The board is designed to allow full-load operation in still air.

  • 特徴

    • PCB type and size: Single-side, 35 µm, CEM-1, 90 x 83 mm
    • Maximum ambient temperature: 50 °C
    • Minimum switching frequency: 40 kHz
    • Hold-up time: 10 ms (VDROP after hold-up time is 300 V)
    • Line voltage range: 90 to 265 Vac
    • Regulated output voltage: 400 V
    • Minimum line frequency (fL): 47 Hz
    • Maximum 2 fL output voltage ripple: 20 V peak-to-peak
    • Minimum estimated efficiency 92% (at Vin = 90 Vac, Pout = 100 W)
    • Rated output power: 100 W

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVL6564-100W
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 -

EVL6564-100W

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
EVL6564-100W
Available at distributors

販売代理店在庫 EVL6564-100W

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVL6564-100W 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVL6564-100W

サプライヤ:

-

コア製品:

L6564

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。