EVLHVLED815W10F

量産中
Design Win

HVLED815 based evaluation board: 10 W wide range high power factor isolated LED driver with primary side current regulation

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The LED driver board is based on a flyback topology using the STMicroelectronics®HVLED815PF device.

The HVLED815PF device is a high-voltage primary switcher intended for operating directly from the rectified mains with minimum external parts and enabling high power factor (> 0.95) to provide an efficient, compact and cost effective solution for LED driving. It combines a high-performance low voltage PWM controller chip and an 800 V, avalanche rugged Power MOSFET, in the same package. There is no need for the optocoupler thanks to the patented primary sensing regulation (PSR) technique. The device assures protection against LED string fault (open or short).

  • 特徴

    • 10 W LED driver
    • Wide-range input (88 - 265 VAC)
    • Isolated solution
    • Single stage HPF flyback
    • Primary side regulation - no optocoupler
    • Power factor > 0.95
    • LED driver efficiency > 84%
    • THD < 20%

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVLHVLED815W10F
量産中
CARD インダストリアル Not compliant -

EVLHVLED815W10F

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
EVLHVLED815W10F
Available at distributors

販売代理店在庫 EVLHVLED815W10F

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVLHVLED815W10F 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVLHVLED815W10F

サプライヤ:

-

コア製品:

HVLED815PF

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。