製品概要
概要
The LED driver board is based on a flyback topology using the STMicroelectronics®HVLED815PF device.
The HVLED815PF device is a high voltage primary switcher intended for operating directly from the rectified mains with minimum external parts and enabling high power factor (> 0.95) to provide an efficient, compact and cost effective solution for LED driving. It combines a high-performance low voltage PWM controller chip and an 800 V, avalanche rugged Power MOSFET, in the same package. There is no need for the optocoupler thanks to the patented primary sensing regulation (PSR) technique. The device assures protection against LED string fault (open or short).
-
特徴
- 15 W LED driver
- Single stage HPF flyback
- Primary side regulation - no optocoupler
- Power factor > 0.95
- LED driver efficiency > 84%
- THD < 20%
- European input range
推奨コンテンツ
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVALHVLED815W15 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVALHVLED815W15
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVALHVLED815W15 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVALHVLED815W15 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。