製品概要
概要
The EVLSPIN32G0B1 is a 3-phase brushless motor driver board based on the STSPIN32G0B1.
The power stage is composed by six STD140N6F7 60 V MOSFETs in STripFET F7 technology that can operate up to 45 V and deliver up to 15 Arms.
The board provides a single-shunt sensing topology, suitable for both Field Oriente Control and 6-step algorithms, and a full set of protections: voltage monitoring, PCB temperature monitoring, overcurrent comparator, current limiter, and UVLO on gate driver supplies.
A dedicated connector allows interfacing with both digital Hall-effect based position sensors and incremental encoders.
The user can program and debug the STSPIN32G0B1’s embedded MCU firmware through the on-board STLINK V2-1 that also offers UART communication via virtual COM and direct binary download (mass storage peripheral).
The board, in combination with the STM32 Motor Control SDK, is designed to support engineers to test, develop, and validate motor control designs for applications such as power tools, home appliances, fans, and pumps.
-
特徴
- Input voltage from 7 V to 45 V
- Output current up to 15 Arms
- Power stage based on STD140N6F7 MOSFETs
- Single-shunt current sensing topology
- Current limiter with adjustable threshold
- 3.3 V buck regulator
- 12 V LDO regulator
- High precision reference voltage option (VREF+)
- Digital Hall sensors and encoder input
- Overcurrent comparator
- Bus voltage sensing
- PCB temperature sensing
- Embedded ST-LINK/V2-1 (Virtual COM + Mass storage + SWD debugger and programmer)
- Easy user interface with buttons and potentiometer
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 04 Oct 2024 | 04 Oct 2024 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 03 Oct 2024 | 03 Oct 2024 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Oct 2024 | 04 Oct 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVLSPIN32G0B1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVLSPIN32G0B1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLSPIN32G0B1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVLSPIN32G0B1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。