NUCLEO-L452RE

量産中
Design Win

STM32 Nucleo-64 development board with STM32L452RE MCU, supports Arduino and ST morpho connectivity

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

STM32 Nucleo-64ボードは、プロトタイプを作成して新しいアイデアを試したいときに、低コストで柔軟性の高いツールとして活躍します。STM32マイクロコントローラが提供するさまざまな性能と消費電力特性の中から、最適な組み合わせを選択してください。互換ボードについては、外部スイッチング電源(SMPS)がRUNモードにおける電力消費を大幅に削減します。

ARDUINO® Uno V3コネクタへの対応やST Morphoヘッダと各種専用シールドによって、STM32 Nucleoのオープンな開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。

STM32 Nucleo-64ボードにはST-LINKデバッガ / プログラマが内蔵されているため、デバッグ・プローブを別途用意する必要がありません。

STM32 Nucleo-64ボードには、STM32の総合的な無料ソフトウェア・ライブラリに加え、STM32Cubeファームウェア・パッケージで使用できるサンプル・プログラムが付属しています。

  • 特徴

    • 共通の特徴
      • LQFP64またはLQFP48パッケージのSTM32マイクロコントローラ
      • ARDUINO®と共有されるユーザLED x1
      • ユーザ・ボタン x1 / リセット・ボタン x1
      • 水晶発振子(32.768kHz)
      • ボード・コネクタ:
        • ARDUINO® Uno V3拡張コネクタ
        • STM32のすべてのI/OにフルアクセスできるST Morpho拡張ピン・ヘッダ
      • 柔軟性の高い電源オプション:ST-LINK / USB VBUS / 外部電源
      • USB の再エニュメレーション機能を備えたオンボード ST-LINK デバッガ / プログラマ:マスストレージ、仮想 COM ポート、およびデバッグ・ポート
      • STM32Cubeファームウェア・パッケージで利用できる包括的な無料ソフトウェア・ライブラリとサンプル・コード
      • IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM、STM32CubeIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート
    • ボード固有の特徴
      • Vcoreロジック電源を生成する外部スイッチング電源(SMPS)
      • 24MHzまたは48MHz HSE
      • ボード・コネクタ:
        • 外部スイッチング電源(SMPS)専用コネクタ
        • ST-LINK用のMicro-BまたはMini-B USBコネクタ
        • MIPI®デバッグ・コネクタ

おすすめ製品

STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
NUCLEO-L452RE
量産中
Ecopack1

NUCLEO-L452RE

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
Specific features
WEEE Compliant
コア製品
NUCLEO-L452RE
Available at distributors

販売代理店在庫 NUCLEO-L452RE

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NUCLEO-L452RE 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

NUCLEO-L452RE

サプライヤ:

ST

Specific features:

-

WEEE Compliant:

true

コア製品:

STM32L452RE

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。