ST25R3911B-DISCO

量産中

Discovery kit for the ST25R3911B high performance HF reader / NFC initiator

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

ST25R3911B-DISCOは、高集積HFリーダライタ/NFCイニシエータICのST25R3911Bをベースとするエントリー向け評価キットです。

ISO18092(NFCIP-1)アクティブ/パッシブ・イニシエータ、ISO18092(NFCIP-1)アクティブ・ターゲット、超高速伝送(VHBR)モードを備えており、ISO 14443A/B、ISO15693およびFeliCaリーダライタとしての動作が可能です。これら以外の規格やMIFARE™のようなカスタム・プロトコルの実装は、ST25R3911BをRF送受のみに使用し、外部マイクロコントローラからフレーミングする機能(ストリームおよびトランスペアレント・モード)を実装することで可能になります。

ST25R3911B-DISCOは、入退出管理システム、公共交通の電子チケットシステム、産業用機械、医療用機器、コンスーマ用機器など、最適のRF性能や柔軟性とともに低消費電力が求められる幅広いアプリケーションに対応しています。

図1にブロック図を示したST25R3911B-DISCO評価ボードではST25R3911Bの複数の機能を使用できます。

リーダライタの磁界をオンにしないまま、ホストシステムをウェイクアップできる超低消費電力の静電容量センサを搭載しています。従来の電磁誘導型のウェイクアップも使用可能で、振幅・位相どちらの変化を検知するかを選択できます。

自動アンテナ・チューニング(AAT)機能により、周辺に金属が存在していたり、変動する外部環境下(または、その両方)でも動作します。提供中のソフトウェアは、AATの効果を視覚的に表示するため、この機能を簡単に評価できます。

  • 特徴

    • 出力1.4W、VHBRおよびAAT対応のST25R3911B高性能HFリーダ/NFCイニシエータICをベースとしています。
      • ISO 18092(NFCIP-1)アクティブ・ピア・ツー・ピア(P2P)
      • ISO14443A、ISO14443B、FeliCa™
      • ISO15693
      • VHBR対応(3.4Mbit/sのPICCからPCDへのフレーミング、6.8Mbit/sのAFEとPCDからPICCへのフレーミング)
      • ディファレンシャル・モード時で最大1.4W出力
      • シングル・エンド・モードで2つのアンテナを駆動可能
      • 電磁誘導型および静電容量型のウェイクアップ機能
      • 自動アンテナ・チューニング・システム
      • DPO(ダイナミック出力調整)
      • ユーザ選択または自動のゲイン制御
      • MIFARE™ Classic準拠プロトコルまたは他のカスタム・プロトコルを実装するトランスペアレントおよびストリーム・モード
      • 6Mbit/s SPI
      • 2.4V ~ 5.5Vの広い電源電圧範囲
      • パッケージ: 32ピンQFN(5mm x 5mm)
    • STM32L476RET6 32bitマイクロコントローラ(512KB Flashメモリ搭載)
    • PCBにエッチングされた105mm x 52mm x 2ターンのアンテナおよび対応するVHBRチューニング回路
    • ホストPCとの通信およびボードへの電源供給用のmicroUSBコネクタ
    • RF磁界ONや通信中プロトコルを表示する6個のLED

おすすめ製品

The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Marketing description of the package type.Compliancy of the device with industry requirement domains (IRD)The RoHS status of a product:
ECOPACK 1: Initial grade to identify European RoHS compliant products.
ECOPACK 2: New grade to identify brominated chlorinated and antimony oxide flame retardant free products.
ECOPACK 3: Halogen free RoHS exemptions free products.
(*): ECOPACK 2 version available upon request.
(**): Some versions still existing in ECOPACK 1 or not compliant.
Compliancy with WEEE Directive (2012/19/EU)Longevity Commitment in yearsLongevity Starting DateThe current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Budgetary PriceMain country of assembly or fabrication of the product.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.