STDES-3KWTLCP

量産中
Design Win

3 kW telecom rectifier reference design based on the STM32G474RBT6 digital power MCU

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STDES-3KWTLCP is a 3 kW AC-DC converter designed for telecom rectifier applications. This type of application requires a high efficiency over the entire load range of operation and across the universal mains input voltage range.

This reference design opens the path to a compact solution (up to 40 W/inch3), offering a high peak efficiency (96.3%), low THD distortion (less than 5% THD at full load), and a reduced bill of materials.

The system consists of two power stages: a bridgeless totem-pole PFC controlled by an STM32G474RBT6 and an isolating regulation stage implemented with a full-bridge LLC with zero-voltage-switching (ZVS) PWM, and synchronous rectification (SR) controlled by a second STM32G474RBT6 microcontroller.

The STDES-3KWTLCP also helps you to design an innovative topology with the latest ST power kit devices: silicon carbide MOSFETs, high-voltage MDmesh MOSFETs, STripFET MOSFETs, isolated FET drivers, and a VIPer converter.

The STDES-3KWTLCP is a fully assembled kit developed for performance evaluation only, not available for sale.

  • 特徴

    • Input voltage range: 90 to 264 VAC
    • Output voltage: 53.5 V
    • Maximum output power: 3 kW at 230 V, 1.5 kW at 115 VAC
    • Peak efficiency: 96.3%
    • Power density: 40 W/in3
    • Power factor >0.98 at 100% load
    • Total harmonic distortion <5% at 100% load

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STDES-3KWTLCP
量産中
- インダストリアル - はい

STDES-3KWTLCP

Package:

-

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

-

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STDES-3KWTLCP
Available at distributors

販売代理店在庫 STDES-3KWTLCP

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STDES-3KWTLCP 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STDES-3KWTLCP

サプライヤ:

ST

コア製品:

STM32G474RBT6, SCTW35N65G2V, STW70N65DM6-4, STGAP2HS, STGAP2DM

Board production status:

Not for sale

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。