STDES-IOD002V1

量産中
Design Win

Dual channel IO-Link device reference design based on L6364Q and STM32L051

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STDES-IOD002V1 is a reference design board for a dual channel IO-Link device mounting the L6364Q transceiver, the STM32L051T8Y6TR microcontroller running STSW-IOD02L051, a 7-pin programming connector and a 10-pin expansion connector.

The STDES-IOD002V1 compact size allows achieving high EMC immunity levels and makes the application suitable for the harsh industrial environments.

Thanks to a set of configurable drop jumpers and switches, combined with the source code of the STSW-IOD02L051, different configurations are possible.

The microcontroller can be programmed by a dedicated SWD 7-pin connector.

A 10-pin expansion connector allows the STDES-IOD002V1 to host external sensors with I2C control interface and up to two interrupts (e.g., IIS2MDC or ISM330DHCX).

The on-board push button is used to test the CQ line or to control the DIO line via the CTLD pin.

  • 特徴

    • 5 to 35 V operating voltage range
    • Red LED and green LED for status diagnostics
    • IO-Link demo-stack running on STM32L051T8
    • 7-pin SWD programming connector
    • 10-pin connector for external sensor connection
    • Push button for IO-Link test purposes
    • Optimized layout to enhance EMC performances:
      • Radiated Emissions (EM Fields 30 MHz-1 GHz) < 40 dB µV/m
      • Immunity to conducted disturbance (150 kHz-80 MHz) ≤ 10 V
      • Immunity to RF EM Fields (80 MHz-1 GHz) ≤ 10 V/m
      • Immunity to RF EM Fields (1 GHz-2.7 GHz) ≤ 3 V/m
      • Immunity to surge pulse (500 Ohm coupling) ≤ ± 1.4 kV
      • Immunity to ESD contact/air ≤ ±4/±8 kV
      • Immunity to burst noise ≤ ±2 kV
    • RoHS and WEEE compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STDES-IOD002V1
量産中
CARD インダストリアル - はい

STDES-IOD002V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STDES-IOD002V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STDES-IOD002V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STDES-IOD002V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STDES-IOD002V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

L6364Q, STM32L051

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。