製品概要
概要
The STEVAL-A6983NV1 is an easy to use synchronous monolithic step-down regulator capable of delivering up to 3 A DC to the load.
The wide input voltage range makes the device suitable for a broad range of applications.
The STEVAL-A6983NV1 is based on a peak current mode architecture and is packaged in a QFN16 (3 x 3 mm) with internal compensation thus minimizing design complexity and size.
The device is designed for applications active during car parking, so it maximizes the efficiency at the light-load with the controlled output voltage ripple.
The STEVAL-A6983NV1 allows the switching frequency to be selected in the 200 kHz - 2.3 MHz range with optional spread spectrum for improved EMC.
The EN pin provides enable/disable functionality. The typical shutdown current is 2 μA when disabled.
As soon as the EN pin is pulled-up the device is enabled and the internal 1.3 ms soft-start takes place.
The STEVAL-A6983NV1 features Power Good opencollector that monitors the FB voltage.
Pulse by pulse current sensing on both power elements implements an effective constant current protection and thermal shutdown prevents thermal run-away.
-
特徴
- AEC-Q100 Grade 1 qualified
- Operating temperature range: -40 to +150°C for Tj
- 3.5 to 38 V operating input voltage
- Output voltage from 0.85 V to VIN
- 3.3 and 5 V fixed output voltage versions
- 3 A DC output current
- Internal compensation network
- Noise sensitive applications
- 2 μA shutdown current
- Internal soft-start
- High voltage VIN compatible enable
- Output overvoltage protection
- Output voltage sequencing
- Thermal protection
- 0.2 to 2.2 MHz programmable switching frequency
- Stable with low ESR capacitor min. 22 µF
- Optional spread spectrum for improved EMC
- Power good
- Synchronization with an external clock
- QFN16 (3 x 3 mm) package
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
SIMPLIS models (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 2025.07 | 24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 |
Board Manufacturing Specifications (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-A6983NV1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | - | - | |
STEVAL-A6983NV1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-A6983NV1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-A6983NV1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。