STEVAL-IDP004V2

量産中
Design Win

IO-Link master multi-port evaluation board based on L6360

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The STEVAL-IDP004V2 evaluation board embeds the STM32F205RB microcontroller and four separate L6360 ICs.

Communication with the ICs is implemented via I²C in master mode and is managed by the STM32F205RB MCU; each L6360 has its own address and shares the bus with the other devices.

The STEVAL-IDP004V2 is developed to create a multi-port master based on serial asynchronous communication to support the IO-Link protocol.

Each node is equipped with an industrial M12 connector (as recommended by the standard) for connection with a single slave node using a cable (max. length 20 meters). The wire is a normal three-pole: one for the IO-Link bus, one for the L+ line (positive supply voltage pole) and one for the L- line (negative supply voltage pole).

The STEVAL-IDP004V2 board also includes RS-485 bus, CAN bus and USB hardware interfaces.

The layout is designed to meet the requirements for IEC61000-4-2/4/5 for industrial segment.

  • 特徴

    • Master IO-Link stack embedded with read out protection
    • Limitation of time of use (10000 minutes)
    • Fully compatible with all IO-Link devices
    • Main supply voltage 32 V maximum
    • 4 L6360 IO-Link master transceiver ICs
    • RS-485 serial interface
    • CAN serial interface
    • USB interface
    • DC-DC converter
    • On-board reverse polarity protection
    • Designed to meet IEC requirement for industrial standards
    • RoHS and WEEE compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IDP004V2
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい

STEVAL-IDP004V2

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-IDP004V2
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-IDP004V2

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-IDP004V2 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-IDP004V2

サプライヤ:

ST

コア製品:

L6360, STM32F205RB

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。