製品概要
概要
The STEVAL-ILL069V2 supplies a stable and insulated 48 V voltage bus suitable for secondary side circuitry (e.g., LED current generators) for a total output power of 35 W when a wide range of input voltages is applied at its input. An auxiliary 16 V output is also present to supply small circuits which absorb a maximum current of 20 mA.
A very high power factor is obtained thanks to the features of the HVLED001A. Input voltage variations, excessive input voltage (surge or burst overvoltage) or very low input voltages are managed by some of the protections of the HVLED001A, improving the reliability of the application.
The efficiency of the application is very high even at very low load thanks to the improved frequency fold-back feature that also reduces the output voltage ripple at light load.
Output short circuit and overload protections are auto-restart for safe operation in lighting environments.
-
特徴
- Input voltage: Vin: 90 - 305 Vrms, f: 45 - 66 Hz
- Output voltage: 48 V / 730 mA
- High power factor, low THD
- No-load: better than 250 mW @ 230 Vin
- Full load efficiency: 90%
- Short circuit protection with auto restart
- Safety: accordance with EN60065
- PCB board: 130 mm x 50 mm single side PCB
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 20 Sep 2016 | 20 Sep 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Sep 2016 | 20 Sep 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Sep 2016 | 20 Sep 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL069V2 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL069V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL069V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL069V2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。