製品概要
概要
This board implements an offline power converter based on a single stage high-PF flyback topology using the HVLED001A controller.
A very slim form factor is achieved with innovative magnetic componentry.
The output voltage is controlled by the primary side, thus reducing the need for costly opto-couplers. The HVLED001A PSR precision and the innovative structure of the transformer makes for highly accurate output voltage regulation against load and line changes.
A very high efficiency is obtained and a full set of protections including output short circuit and input overvoltage is included.
Conducted EMI is pre-screened and clearances and creepage distances adhere to EN60950 safety requirements.
Power factor and THD are optimized to be respectively higher than 0.95 and lower than 10% at full load over the entire input voltage range.
The main application for this converter is for bus power supplies in a LED string driver providing 4 kV isolation.
-
特徴
- Input voltage: Vin: 90 – 264 Vrms, f: 45 – 66 Hz
- Output power:
- 18 W at wide input range
- 40 W at European input range
- Output voltage: 56 V ±5 %
- High power factor, low THD
- No-load: better than 400 mW at 230 Vin
- Full load efficiency: greater than 92 %
- Short circuit protection with auto restart
- EMI: pre-compliant with EN55022 (B) limits
- Safety: complies with EN60950
- Dimensions: 183 mm x 28 mm x 17 mm
- PCB: single sided, 35 µm, FR4, mixed PTH/SMD
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL076V2 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL076V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL076V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL076V2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。