STEVAL-ILL080V1

量産中
Design Win

18 W tube replacement zero ripple LED driver using HVLED001A quasi resonant flyback controller and STF10LN80K5

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ILL080V1 provides a 200 mA, ripple-free output current to supply a single LED string between 75 and 93 V.

The form factor and specific component selection render this board suitable for rounded enclosures, as replacements for fluorescent lamp tubes (T8 size).

As typical applications are totally sealed, non isolated, high power factor SEPIC topology is used to achieve a high power factor, low THD (< 20%) and very high efficiency, as well as allowing input current ripple steering, which dramatically reduces EMI, even with small input filters.

The HVLED001A controller protections manage input voltage variations, excessive input voltage (overvoltage like surge or bursts) and very low input voltages.

The efficiency of the application is very high, compared with similar wattage applications.

  • 特徴

    • Input voltage: Vin = 180 - 264 Vrms, f = 45 - 66 Hz
    • Output current: 200 mA
    • 100 Hz output current ripple: < 1%
    • LED string voltage: 83 V ±10%
    • No load output voltage: 110 V
    • High power factor, low THD
    • No-load: better than 300 mW at 230 Vin
    • Full load efficiency: > 85 %
    • Short circuit protection with auto restart
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILL080V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ILL080V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-ILL080V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ILL080V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ILL080V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ILL080V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

HVLED001A, STF10LN80K5

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。