製品概要
概要
The STEVAL-IOD003V1 evaluation board is based on the L6362A IO-Link PHY device with full integrated EMC protection (according to IO-Link v1.1 specification) and surge protection (according to IEC 60947-5-2). It provides an affordable and easy-to-use solution for the development of IO-Link and SIO applications, letting you easily evaluate the communication features and robustness of the L6362A.
The on-board linear regulators (12 mA-3.3 V from L6362A and 100 mA-12 V from L78L12ABUTR) can be used to supply the micro-controller via the 24 V bus, instead of via USB.
When the L78L12ABUTR is enabled (default configuration), you can also perform evaluation of complete industrial sensor modules by connecting the STEVAL-IOD003V1 to a NUCLEO-L073RZ (or NUCLEO-L053R8) board and an X-NUCLEO-IKS01A2 expansion board.
The IO-Link protocol can also be evaluated connecting the STEVAL-IOD003V1 to a NUCLEO-L452RE.
The STEVAL-IOD003V1 interfaces with the STM32 controller via UART and GPIO pins and is compatible with the Arduino UNO R3 (default configuration) and ST morpho (optional, not mounted) connectors.
-
特徴
- L6362A IO-Link device transceiver main characteristics:
- IO-Link PHY layer
- Dedicated overload diagnostics pin
- UART interface
- Selectable 12 mA 3.3 V or 10 mA 5.0 V linear regulator
- Overload and overheating protections with non-dissipative cut-off function
- Full reverse polarity on IO-Link interface pins
- EMC protections (as per IO-Link v1.1)
- Surge protection (as per IEC 60947-5-2)
- DFN-12L (3x3x0.9 mm) package
- 6.5 to 35 V operating voltage range
- On-board 100 mA 12 V linear regulator (L78L)
- LEDs for status and diagnostics
- Ground and VCC wire break protections
- Compatible with STM32 Nucleo boards
- Equipped with Arduino UNO R3 connectors
- RoHS and China RoHS compliant
- L6362A IO-Link device transceiver main characteristics:
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IOD003V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-IOD003V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IOD003V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IOD003V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。