製品概要
概要
The L6562A is a current-mode PFC controller operating in transition mode (TM). With the same pinout as its L6562 predecessor, the L6562A offers improved performance mainly in terms of efficiency and noise immunity.
The STEVAL-ISA102V2 implements an 80 W, wide-range mains input and a PFC pre-conditioner suitable for lighting, adapters, consumer smps, etc.
-
特徴
- Line voltage range: 88 to 265 VAC
- Minimum line frequency (fL): 47 Hz
- Regulated output voltage: 400 V
- Rated output power: 80 W
- Maximum 2fL output voltage ripple: 10 V pk-pk
- Hold-up time: 20 ms (VDROP after hold-up time: 300 V)
- Minimum switching frequency: 35 kHz
- Minimum estimated efficiency: 92% (VIN = 90 VAC, POUT = 80 W)
- Maximum ambient temperature: 50 °C
- PCB type and size: single-side, 35 μm, CEM-1, 108 x 57 mm
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA102V2 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA102V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA102V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA102V2 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。