STEVAL-ISA111V1

量産中
Design Win

Wide range single output demonstration board based on the VIPER26HN

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ISA111V1 demonstration board is a 12 V, 1 A power supply set in non-isolated flyback topology using the VIPER26HN, the new offline high voltage converter by STMicroelectronics.

The features include an 800 V avalanche rugged power section, PWM operation at 115 kHz with frequency jittering for lower EMI, current limiting with adjustable set point, onboard soft-start, a safe auto-restart after a fault condition and a low standby power. The protections include thermal shutdown with hysteresis, delayed overload protection, and open loop failure protection.

  • 特徴

    • Universal input mains range:
      • input voltage 90 - 264 VAC
      • frequency 45 - 65 Hz
    • Single-output voltage: 12 V at 1 A continuous operation
    • Standby mains consumption: < 30 mW at 230 VAC
    • Average efficiency: > 80%
    • Fully protected against faults (overload, feedback disconnection and overheating)
    • EMI: according to EN55022-Class-B
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA111V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA111V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-ISA111V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ISA111V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ISA111V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ISA111V1

サプライヤ:

-

コア製品:

VIPER26HN

Board production status:

Out of production

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。