製品概要
概要
The STEVAL-ISA142V1 product evaluation board implements a 50 W, wide-range mains input, power factor-corrected power supply suitable for all low power applications requiring a high power factor, such as lighting applications and LED power supplies. Use of the low-cost L6564 combined with simple flyback topology provide a very competitive solution.
-
特徴
- Line voltage range: 90 to 265 VAC
- Minimum line frequency (fl): 47-63 Hz
- Minimum switching frequency: 44 KHz
- Reflected voltage: 140 V
- Regulated output voltage: 24 V
- Rated output power: 50 W
- Power factor (load ≥ 50%): 0.9 minimum
- Minimum efficiency at full load: 88%
- Maximum 2 fl output voltage ripple: 1.1 V pk-pk (VIN=230 VAC, Pout=50 W)
- Maximum ambient temperature: 50 °C
- Conducted EMI: in accordance with EN55022 class-B
- PCB type and size: single-sided, 35 um, CEM-1, 140 x 60 mm
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA142V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA142V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA142V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA142V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。