製品概要
概要
The STEVAL-LLL004V1 digitally controlled constant current LED driver reference design features a PFC stage and two DC-DC converters designed to work in transition mode (TM) for optimal efficiency.
The LED driver can deliver 75 W output power and implements both analog and digital techniques for flicker free dimming down to 0.5% of the maximum brightness level. The board features high efficiency, a very high power factor above 0.97, and a low THD across wide input voltage and load conditions, thanks to the high performance ST power products and the advanced algorithms running on the 32-bit STM32F0 microcontroller.
-
特徴
- Wide input voltage range 85 – 265 VAC
- Transition Mode PFC
- Two constant current outputs working in transition mode based on different topologies:
- Buck topology
- Inverse buck topology
- Output current: 500 mA ±2.5%
- Number of LEDs connected at output: 16 – 24 white LEDs (3.3 V each)
- PFC > 0.97 and THD < 20% at full load with input voltage 85-265 VAC
- Peak Efficiency at maximum load ≅ 90%
- Comprehensive safety protections:
- Open/no-load circuit protection
- Short-/overload circuit protection
- Soft start implementation
- LED dimming range: 0.5% to 100%
- Analog dimming
- Digital dimming
- Dimming control options:
- Push button
- 0-10 V input
- Meets EN55022 Class B
- WEEE and RoHS compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 04 Dec 2018 | 04 Dec 2018 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 04 Dec 2018 | 04 Dec 2018 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 04 Dec 2018 | 04 Dec 2018 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-LLL004V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | - | - | |
STEVAL-LLL004V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-LLL004V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-LLL004V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。