製品概要
概要
The STEVAL-MKI154V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of MEMS devices in the LSM9DS0 product family. The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the user’s own application.
The STEVAL-MKI154V1 can be plugged into a standard DIL 24 socket. The adapter provides the complete LSM9DS0 pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.
This adapter is supported by STEVAL-MKI109V2, which is a motherboard including a high-performance 32-bit microcontroller which functions as a bridge between the sensor and a PC, on which it is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico GUI), or dedicated software routines for customized applications.
-
特徴
- Complete LSM9DS0 pinout for a standard DIL 24 socket
- Fully compatible with STEVAL-MKI109V2 motherboard
- RoHS compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI154V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-MKI154V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI154V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-MKI154V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。