製品概要
概要
The STEVAL–POEL45W1 Power over Ethernet (PoE) powered LED driver reference design delivers a power output of 45 W and dims LEDs down to 1% of the maximum brightness without any flicker. The solution supports remote dimming control via Bluetooth with the PoE_Lighting Android application (available on Google Play).
You can use this reference design to develop complete indoor network-powered lighting solutions with IP-based Powered Devices (PDs), without additional AC power infrastructure, and extend the functionality to include remote data management via existing LAN networks.
The reference design features a highly integrated PM8805 IEEE802.3bt-compliant Powered Device (PD) PoE interface, a high efficiency LED6000 LED driver able to source up to 3 ADC current, and a certified SPBTLE-1S Bluetooth Low Energy module, compliant with BT specifications v4.2 and BQE qualified.
For new designs, the BLUENRG-M2SA module for Bluetooth® low energy v5.2 is recommended.
SPBTLE-1S and BLUENRG-M2SA are pin to pin compatible.
The STSW-POEL45FW board firmware is programmed via the STSW-BNRG1STLINK utility.
-
特徴
- PoE-PD IEEE 802.3af/at/bt compliant
- Constant current output, working in buck topology
- Output current – 1.4 A with < 0.05% current regulation
- Number of LEDs connected at output: 6 – 11 white LEDs (3.3 V each)
- Wireless ON/OFF and dimming control with PoE_Lighting Android application
- Digital dimming with 1% resolution
- LED driver input voltage range 37 – 57 VDC
- Peak efficiency at maximum load > 95%
- Low standby power consumption < 100 mW
- Comprehensive set of protections:
- open/no-load circuit protection
- short/overload circuit protection
- RoHS compliant
- WEEE compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 07 Nov 2018 | 07 Nov 2018 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-POEL45W1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-POEL45W1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-POEL45W1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-POEL45W1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。