製品概要
主な利点
Open to other platforms
- Designed for pin-to-pin compatibility between various STM32C0 and STM32G0.
- LQFP48 to DIP28 pinout converter, compatible with original Arduino Uno 8-bit MCU.
Flexible and affordable mini-evaluation board
The board supports a full voltage range from 2.0V to 3.6 V to adapt to any topology.
Stand-alone, fast STLINK-V3MINIE
Debug with a full-fledged included STLINK-V3MINIE, reusable with other STM32 MCUs.
概要
STM32C0316-DKディスカバリ・キットは、対応するNUCLEO-C031C6ボードの代替機能を提供することを目標として開発されました。
20本のピンは、いずれもSTM32C0シリーズ・マイクロコントローラのすべてに共通しており、ユーザにとって便利です。デバッグ・プローブを取り外せば、SWDデバッグ・ピンをオーバーライドすることができます。5方向アナログ・ジョイスティックとLEDはスライド・スイッチによってオーバーライドすることで、ユーザによる制御を優先させることができます。DIP28コネクタを介して、すべてのピンにアクセスできます。ヘッダは、ユーザが必要なタイプを選べるように、キットには付属していません。RTC用の32.768kHzオンボード1ピン・クロック・ジェネレータは、スライド・スイッチによって遮断できます。
このキットは、8bit / 16bitマイクロコントローラからSTM32C0シリーズへの移行、およびSTM32C0シリーズとSTM32G0シリーズの間の移行を容易にします。DIP28のピン配列は、ATMEGA328 8bitマイクロコントローラと可能な限り互換性が得られるように設計されています。LQFP48のフットプリントは、STM32G031/071/0B1シリーズ・マイクロコントローラと互換性があります。UFQFPN20のフットプリントは、STM32C0シリーズ・マイクロコントローラと互換性があります。WLCSP20のフットプリントは、STM32G051マイクロコントローラと互換性があります。
STM32C031C6シリーズのマイクロコントローラは、その動作範囲の全域でテストできます。5.0V~3.3Vのレギュレータは、自身の電源電圧が3.3Vを下回るとバイパスされます。デバッグ・プローブのレベル・シフタは、デバッグ信号のレベルを対象マイクロコントローラの電源電圧に合わせて調整します。
-
特徴
- 32KB Flashメモリと12KB RAMを搭載し、LQFP48パッケージで提供されるArm® Cortex®-M0+コア・ベースのSTM32C031C6マイクロコントローラ
- 3つのSTM32パッケージ・フットプリントLQFP48、UFQFPN20、WLCSP20を含むボードのリファレンス・デザイン
- 32.768kHzオンボード・クロック・ジェネレータ
- ユーザLED x 1および電源LED x 2
- リセット・ボタン
- A/Dコンバータ入力ピンを1つ使用した5方向ジョイスティック
- 組み込まれたユーザ・デモ・コンポーネントを切り離せる便利なスライド・スイッチ
- ボード・コネクタ:
- 5V電源用のUSB Micro-B
- STMod+コネクタ
- シンプルなワイヤレス・シリアル・アダプタとしてのBluetooth®(HC05、115200bps)
- DIP28互換の拡張コネクタは非搭載
- サード・パーティ製デバッグ・プローブ用のSTDC14デバッグ・コネクタ
- BTBカード・エッジ・コネクタ用のオンボード両面パッド
- STM32マイクロコントローラ用のスタンドアロンSTLINK-V3MINIEデバッガ / プログラマ小型プローブ
- STM32Cubeファームウェア・パッケージで利用できる包括的な無料ソフトウェア・ライブラリとサンプル・コード
- IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM、STM32CubeIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート
おすすめ製品
注目ビデオ
STM32C0は、お求めやすい価格の32bitマイコンで、32bitの優れた能力をすべての開発者にお届けします。
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
Board Manufacturing Specifications (3)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 14 Feb 2022 | 14 Feb 2022 | ||
| ZIP | 1.0 | 14 Feb 2022 | 14 Feb 2022 | ||
| ZIP | 2.0 | 25 Sep 2023 | 25 Sep 2023 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 14 Feb 2022 | 14 Feb 2022 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 14 Feb 2022 | 14 Feb 2022 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|
| STM32C0316-DK | NRND | Ecopack1 | - | - | |
STM32C0316-DK
Package:
Ecopack1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | Specific features | WEEE Compliant | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32C0316-DK | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
STM32C0316-DK NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。