製品概要
主な利点
![](/content/ccc/fragment/product_related/rpn_information/product_key_benefits/group0/d2/86/80/33/f1/88/49/d8/image-stm32cube/files/image-stm32cube.png/jcr:content/translations/en.image-stm32cube.png)
Effortless prototyping
Enable easy porting and prototyping from one STM32 MCU to another. STM32Cube software packages come with a number of ready-to-use examples.
![](/content/ccc/fragment/product_related/rpn_information/product_key_benefits/group0/c7/bd/97/dd/c8/ba/4c/64/image-nucleo-hands-on/files/image-nucleo-hands-on.png/jcr:content/translations/en.image-nucleo-hands-on.png)
Easy extension with specialized add-ons
Nucleo-64 includes Arduino Uno rev3 & ST morpho connectors.
![](/content/ccc/fragment/product_related/rpn_information/product_key_benefits/group0/d2/2e/c0/74/58/10/4b/c0/image-dollar-money/files/image-dollar-money.png/jcr:content/translations/en.image-dollar-money.png)
Highly affordable
The STM32 Nucleo boards allow anyone to try out new ideas.
概要
STM32 Nucleo-64ボードは、プロトタイプを作成して新しいアイデアを試したいときに、低コストで柔軟性の高いツールとして活躍します。STM32マイクロコントローラが提供するさまざまな性能と消費電力特性の中から、最適な組み合わせを選択してください。互換ボードについては、外部スイッチング電源(SMPS)がRUNモードにおける電力消費を大幅に削減します。
ARDUINO® Uno V3コネクタへの対応やST Morphoヘッダと各種専用シールドによって、STM32 Nucleoのオープンな開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。
STM32 Nucleo-64ボードにはST-LINKデバッガ / プログラマが内蔵されているため、デバッグ・プローブを別途用意する必要がありません。
STM32 Nucleo-64ボードには、STM32の総合的な無料ソフトウェア・ライブラリに加え、STM32Cubeファームウェア・パッケージで使用できるサンプル・プログラムが付属しています。
-
特徴
- 共通の特徴
- LQFP64またはLQFP48パッケージのSTM32マイクロコントローラ
- ARDUINO®と共有されるユーザLED x1
- ユーザ・ボタン x1 / リセット・ボタン x1
- 水晶発振子(32.768kHz)
- ボード・コネクタ:
- ARDUINO® Uno V3拡張コネクタ
- STM32のすべてのI/OにフルアクセスできるST Morpho拡張ピン・ヘッダ
- 柔軟性の高い電源オプション:ST-LINK / USB VBUS / 外部電源
- USB の再エニュメレーション機能を備えたオンボード ST-LINK デバッガ / プログラマ:マスストレージ、仮想 COM ポート、およびデバッグ・ポート
- STM32Cubeファームウェア・パッケージで利用できる包括的な無料ソフトウェア・ライブラリとサンプル・コード
- IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM、STM32CubeIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート
- ボード固有の特徴
- Vcoreロジック電源を生成する外部スイッチング電源(SMPS)
- 24MHzまたは48MHz HSE
- ボード・コネクタ:
- 外部スイッチング電源(SMPS)専用コネクタ
- ST-LINK用のMicro-BまたはMini-B USBコネクタ
- MIPI®デバッグ・コネクタ
- 共通の特徴
おすすめ製品
注目ビデオ
STM32C0は、お求めやすい価格の32bitマイコンで、32bitの優れた能力をすべての開発者にお届けします。
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 08 Feb 2022 | 08 Feb 2022 | |
ZIP | 1.0 | 08 Feb 2022 | 08 Feb 2022 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 08 Feb 2022 | 08 Feb 2022 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 08 Feb 2022 | 08 Feb 2022 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
NUCLEO-C031C6 | 量産中 | Ecopack1 | |
NUCLEO-C031C6
Package:
Ecopack1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | Specific features | WEEE Compliant | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUCLEO-C031C6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
NUCLEO-C031C6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。