VD6283TX-SATEL

量産中
Design Win

VD6283 breakout board 6-channel ambient light sensor with advanced light flicker extraction

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The VD6283TX-SATEL breakout boards can be used for easy integration into customer devices.

Thanks to the voltage regulator and level shifters, the VD6283 breakout boards can be used in any application with a 1.8 V to 5 V supply.

The PCB section supporting the VD6283 module is perforated so that developers can break off the mini PCB for use in a 1.8 V supply application using flying leads. This makes it easier to integrate the VD6283TX-SATEL breakout boards into development and evaluation devices due to their small size.

  • 特徴

    • VD6283 6-channel Ambient Light Sensor (ALS) with advanced light flicker extraction
    • Regulator: 5 V to 1.8 V range input voltage (output voltage: 1.8 V)
    • VD6283 signal interface level shifter
    • Divisible board enabling use as mini PCB breakout board, easy to integrate in customer device

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
VD6283TX-SATEL
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 -

VD6283TX-SATEL

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
概要
VD6283TX-SATEL
Available at distributors

販売代理店在庫 VD6283TX-SATEL

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VD6283TX-SATEL 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

VD6283TX-SATEL

サプライヤ:

ST

概要:

VD6283 breakout board 6-channel ambient light sensor with advanced light flicker extraction

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。