X-NUCLEO-WB05KN1

量産中
Design Win

X-NUCLEO-WB05KN1 expansion board for STM32 Nucleo based on STM32WB05KN

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

主な利点

高度なワイヤレス性能

  • 堅牢で安定したコネクティビティを実現するクラス最高レベルの無線
  • 最先端の無線効率
  • IoTデバイスのバッテリ寿命を延ばすための電源制御オプション

コスト効率

  • 素早く簡単なBluetooth® Low Energyプラグイン・コネクティビティを必要とするアプリケーションに最適な価格設定
  • 小型パッケージで高集積化(バランと高速外部発振回路の統合)
  • 簡素化された回路と少ない部品点数で2層PCBでの製品設計を実現

広範なワイヤレス設計開発エコシステム

  • STM32Cubeにより合理化されたプロジェクト開発
  • RFリファレンス設計、インピーダンス整合とフロントエンド・フィルタ設計を容易にするIPD(集積型パッシブ・フィルタ)
  • Bluetooth® Low EnergyおよびMeshスタック、ソフトウェア、ツール、リソース

概要

The X-NUCLEO-WB05KN1 expansion board provides Bluetooth® Low Energy connectivity for developer applications and can be plugged into an STM32 Nucleo development board (for example NUCLEO-U575ZI-Q) through its ARDUINO® Uno V3 connectors.

The expansion board features Bluetooth® v5.4 compliant and FCC‑certified STM32WB05KN. This SoC manages the complete Bluetooth® Low Energy stack and protocols on its Arm® Cortex®‑M0+ core and programmable flash memory. STM32WB05KN supports central and peripheral modes and increased transfer rates with data length extension (DLE).

X-NUCLEO-WB05KN1 interfaces with the STM32 Nucleo microcontroller via UART (default) with and without hardware flow control. Full duplex SPI with an interrupt line is also available. The firmware loaded on the module defines the host interface and, to modify it, simply change the firmware without modifying the hardware.

  • 特徴

    • Based on STM32WB05KN with preloaded network coprocessor firmware with UART interface
      • Bluetooth® v5.4 compliant
      • Bluetooth® Low Energy data packet length extension
    • Embedded MLPF-NRG-01D3 integrated impedance matching network with harmonics filter
    • On-board PCB antenna
    • SPI interface optional through dedicated firmware
    • Compatible with STM32 Nucleo boards
    • Equipped with ARDUINO® Uno V3 expansion connector
    • Scalable solution, capable of cascading multiple boards for larger systems
    • Free comprehensive development firmware library and examples, compatible with the X-CUBE-WB05N expansion software package for STM32Cube

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
X-NUCLEO-WB05KN1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 はい

X-NUCLEO-WB05KN1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
X-NUCLEO-WB05KN1
Available at distributors

販売代理店在庫 X-NUCLEO-WB05KN1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

X-NUCLEO-WB05KN1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

X-NUCLEO-WB05KN1

サプライヤ:

ST

コア製品:

STM32WB05KN

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。