イメージング & フォトニクス・ソリューション

STは、幅広いイメージング・ソリューションを提供し、さまざまなカテゴリの製品を継続的に強化しています。

STは、イメージング・ソリューションの設計および製造チェーンを一貫して管理する数少ないサプライヤの一つです。STのイメージング・チームは、世界各地の設計センター、STの先進的なシリコン製造工程の専門エンジニア、および世界レベルの後工程製造リソースなど、製品開発のすべてに携わる約500名の体制により、エンド・ユーザ向けに高品質の製品を生み出しています。

STの高精度測距センサには、特許取得済みの技術であるToF(Time-of-Flight)方式を使用したFlightSense™技術が採用されており、対象物の色や反射率に依存しない高精度の測距が可能です。高性能かつ小型で、低消費電力を特徴とするSTのToF測距センサ製品ファミリは、モバイル機器および携帯型機器に最適です。STは、完全集積型かつ小型のToF測距センサの量産を実現しました。さまざまな機器やアプリケーションにおいて、革新的なユース・ケースを実現し、ユーザ体験の向上に貢献します。

イメージング分野の設計および製造チェーンを一貫して管理しているSTは、実績あるさまざまなカスタム・センサ、ISP、イメージング・モジュールを通じて、ユーザにカスタム設計サービスを提供することができます。また、世界中の設計センター、先進的なシリコン製造工程の専門エンジニアおよび世界レベルの後工程製造のリソースを通じて、カスタム設計サービスを提供します。独自技術のポートフォリオを継続的に拡大するSTは、光学モジュールおよびセンサなどにおける幅広い専門性を活用し、イメージング・ソリューションの特殊化と差別化を実現しています。イメージング・ソリューションのエキスパートとして製品のライフサイクル全体にわたってユーザをサポートするとともに、確かな開発の維持を行うことで高品質のサービスを提供し、既存または新規パートナーとの効率的なエコシステムの構築をサポートします。