製品概要
概要
超広角FoVを必要とするアプリケーション向けに専用設計されたVL53L7CX ToF測距センサは、対角90°のFoVを提供します。VL53L7CXは、STのFlightSense技術をベースとしており、高効率のメタサーフェス・レンズ(DOE)をレーザ・エミッタ上に配置することで、60° x 60°の正方形のFoVをシーンに投影することができるようになっています。
マルチゾーン対応により、8 x 8ゾーンのマトリックス(64ゾーン)を提供し、350cmの距離まで60Hzの高速で作動することができます。
VL53L7CXは、距離閾値をプログラム可能な自律モードと超広角FoVを統合しているため、低消費電力のユーザ検出が求められるアプリケーションに最適です。STの特許取得済みのアルゴリズムと革新的なモジュール設計により、各ゾーンで、FoV内にある複数の物体を検出し、それぞれまでの距離を測定することができます。STのヒストグラム・アルゴリズムにより、60cmを超える距離でも、カバー・ガラスによるクロストーク耐性が維持されます。
VL53L5CXから継承された両センサのピン配置とドライバは互換性があるため、両センサ間の設計移行も簡単です。
VL53L7CXは、STのFlightSense技術をベースとするすべてのToF(Time-of-Flight)測距センサと同様、各ゾーンにおいて、対象物の色や反射率にかかわらず絶対距離を測定することができます。
VL53L7CXは、小型のリフロー対応パッケージにSPADアレイを集積することで、さまざまな周辺光の環境と広範囲のカバーガラスの素材に対応し、優れた測距性能を提供します。
STのすべてのToF測距センサは、VCSELを内蔵しています。このレーザは、目に安全な(クラス1認証)非可視域の940nm赤外光を放射します。
VL53L7CXは、ロボティクス、スマート・スピーカ、ビデオ・プロジェクタ、コンテンツ管理のような、超広角FoVが求められるアプリケーションに最適なセンサです。マルチゾーン対応と90°のFoVを組み合わせることで、ジェスチャ認識、ロボティクス用SLAM、スマート・ビルディング向け低消費電力システムのアクティベーションといった新たなユース・ケースに対応しやすくなります。
-
特徴
- 90°の広いFoVを備えた高速かつ正確なマルチゾーン対応の測距センサ
- 60° x 60°の正方形の視野角(FoV)(対角90°)
- 4 x 4または8 x 8の分割ゾーンに対応するマルチゾーン測距出力
- ホスト・ウェイクアップ用の割り込みプログラム可能な閾値を持つ自律型低消費電力モード
- 最大350cmの測距
- ゾーンごとに複数の対象物の検出・測距が可能
- 60Hzフレーム・レート対応
- ヒストグラム処理とアルゴリズムによる補正で、カバー・ガラスのクロストークの影響を解消または最小化
- 対象物の動きの有無と程度を表示するモーション・インジケータ機能(各ゾーン)
- 完全統合された小型モジュール
- エミッタ:940nmの非可視域レーザVCSELと内蔵アナログ・ドライバ
- トランスミッタとレシーバの両方にDOEを使用することで、正方形FoVを実現
- SPADの受光アレイ
- 低消費電力マイクロコントローラによるファームウェア実行
- サイズ:6.4mm x 3.0mm x 1.6mm
- 簡単に実装可能
- リフロー対応
- 柔軟な電源オプション:3.3Vまたは2.8Vの単一電源、あるいは3.3Vまたは2.8V AVDDと1.8V IOVDDの組合せ
- さまざまなカバー・ガラス素材に対応
- VL53L5CXと互換性のあるピン配置とドライバ
- 90°の広いFoVを備えた高速かつ正確なマルチゾーン対応の測距センサ
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Aug 2022 | 19 Aug 2022 | ||
8.0 | 03 Oct 2024 | 03 Oct 2024 |
アプリケーションノート (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Apr 2024 | 04 Apr 2024 | ||
4.0 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | ||
2.0 | 16 Aug 2023 | 16 Aug 2023 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 19 Sep 2024 | 19 Sep 2024 | ||
1.0 | 15 Jul 2024 | 15 Jul 2024 |
ユーザマニュアル (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 28 Oct 2024 | 28 Oct 2024 | ||
2.0 | 21 Jun 2023 | 21 Jun 2023 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 17 Dec 2024 | 17 Dec 2024 | ||
1.1 | 13 Mar 2025 | 13 Mar 2025 |
プレゼンテーション (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 Feb 2024 | 26 Feb 2024 | ||
1.0 | 26 Feb 2024 | 26 Feb 2024 | ||
1.0 | 26 Feb 2024 | 26 Feb 2024 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 30 Jan 2025 | 30 Jan 2025 |
製品認証 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 03 Oct 2024 | 03 Oct 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 11 Sep 2023 | 11 Sep 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VL53L7CXV0GC/1 | 量産中 | OPT. LGA 6.40X3.0 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Operating Range Distance (m) (max) | Package size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
VL53L7CXV0GC/1 | 量産中 | 4.8 / 3600 | 2 distributors | OPT. LGA 6.40X3.0 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -30 | 85 | 3.5 | 6.4 x 3.0 x 1.6 |
VL53L7CXV0GC/1 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。