製品概要
概要
The STUSB1600 is an IC controller, fully compliant with the USB Type-C cable and connector specification (rev. 1.2), which addresses 5 V USB Type-C port management both on the host and/or device side. It is designed for a broad range of applications and can handle the following USB Type-C functions: attach detection, plug orientation detection, host to device connection, VCONN support, and VBUS configuration. Thanks to its 20 V technology, it implements high voltage protection features against short-circuits to VBUS up to 28 V. The device supports dead battery mode and is fully customizable thanks to an integrated non-volatile memory.
-
特徴
- Type-C attach and cable orientation detection
- Power role support: source / sink / DRP
- Configurable start-up profiles
- Integrated power switch for VCONN supply:
- Programmable current limit up to 600 mA
- Overcurrent, overvoltage and thermal protections
- Undervoltage lockout
- I2C interface and interrupt (optional connection to MCU)
- Integrated VBUS voltage monitoring
- Integrated VBUS and VCONN discharge path
- Short-to-VBUS protection on CC pins (22 V) and VBUS pins (28 V)
- Dead-battery mode support
- Accessory mode support
- High and/or low voltage power supply:
- VSYS = [3.0 V; 5.5 V]
- VDD = [4.1 V; 22 V]
- ESD: 4 kV HBM - 1.5 kV CDM
- Temperature range: -40 °C up to 105 °C
- Certification test ID: 1000100
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STUSB1600AQ4T | ターゲット | VFQFPN 4X4X1 24L WF | インダストリアル | Ecopack3 | |
STUSB1600AQTR | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STUSB1600ASQTR | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STUSB1600AQ4T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STUSB1600AQTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STUSB1600ASQTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STUSB1600AQ4T ターゲット
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STUSB1600AQTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STUSB1600ASQTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。