製品概要
概要
Designed to interface logic to a wide variety of high current, high voltage loads, these devices each contain four NPN Darlington switches delivering up to 1.5 A with a specified minimum breakdown of 50 V and a sustaining voltage of 35 V measured at 100 mA. The ULN2064B, ULN2066B and ULN2068B contain integral suppression diodes for inductive loads have common emitters. The ULN2074B feature isolated Darlington pinouts and is intended for applications such as emitter follower configurations. Inputs of the ULN2064B, ULN2068B and ULN2074B are compatible with popular 5 V logic families and the ULN2066B are compatible with 6 - 15 V CMOS and PMOS. Type ULN2068B includes a pre-driver stage to reduce loading on the control logic.
-
特徴
- Versions compatible with all popular logic families
- Output current to 1.5 A for each Darlington
- Sustaining voltage at least 35 V
- Minimum breakdown 50 V
- Isolated Darlington pinout (ULN2074B)
- Integral suppression diodes (ULN2064B, ULN2066B and ULN2068B
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ULN2064B | 量産中 | PDIP 16 | インダストリアル | Ecopack1 (*) |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ULN2064B | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ULN2064B 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。