ダーリントン・アレイ

ダーリントン・デバイスは、複数のオープン・コレクタ・ダーリントン・ペアまたは複数の ダーリントン・トランジスタのエミッタを共通接続し、誘導負荷用のサプレッション・ダイオードを集積した、高電圧・大電流用のスイッチ・アレイです。公称電流定格は、7出力または8出力製品の各出力が500mA、クワッド出力製品では最大1.5Aです。入力ピンが出力ピンの反対側に配置されているため、アプリケーション・ボードのレイアウトが簡素化されます。これらの製品は、 標準ロジック・ファミリ製品との接続が可能です。