ULN2803A

量産中
Design Win

Eight Darlington Arrays

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The ULN2801A, ULN2802A, ULN2803A and ULN2804A each contain eight Darlington transistors with common emitters and integral suppression diodes for inductive loads. Each Darlington features a peak load current rating of 600 mA (500 mA continuous) and can withstand at least 50 V in the OFF state. Outputs may be paralleled for higher current capability.

Four versions are available to simplify interfacing to standard logic families: the ULN2801A is designed for general purpose applications with a current limit resistor; the ULN2802A has a 10.5 kΩ input resistor and Zener for 14-25 V PMOS; the ULN2803A has a 2.7 kΩ input resistor for 5 V TTL and CMOS; the ULN2804A has a 10.5 kΩ input resistor for 6-15 V CMOS.

All types are supplied in an 18-lead plastic DIP with a copper lead form and feature the convenient input-opposite-output pinout to simplify board layout.

  • 特徴

    • Eight Darlington transistors with common emitters
    • Output current to 500 mA
    • Output voltage to 50 V
    • Integral suppression diodes
    • Versions for all popular logic families
    • Output can be paralleled
    • Inputs pinned opposite outputs to simplify board layout

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - ULN2803A

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ULN2803A
量産中
PDIP 18 インダストリアル Ecopack2

ULN2803A

Package:

PDIP 18

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

PDIP 18

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
ULN2803A
Available at distributors

販売代理店在庫 ULN2803A

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ULN2803A 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ULN2803A

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。