ULQ2802

量産中
Design Win

Eight Darlington array

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The ULQ2801A-ULQ2804A each contain eight Darlington transistors with common emitters and integral suppression diodes for inductive loads. Each Darlington features a peak load current rating of 600 mA (500 mA continuous) and can withstand at least 50 V in the off state. Outputs may be paralleled for higher current capability.

Five versions are available to simplify interfacing to standard logic families: the ULQ2801A is designed for general purpose applications with a current limit resistor; the ULQ2802A has a 10.5 kΩ input resistor and zener for 14-25 V PMOS; the ULQ2803A has a 2.7 kΩ input resistor for 5 V TTL and CMOS; the ULQ2804A has a 10.5 kΩ input resistor for 6-15 V CMOS.

All types are supplied in a 18-lead plastic DIP with a copper lead from and feature the convenient input-opposite-output pinout to simplify board layout.

  • 特徴

    • Eight Darlingtons per package
    • Extended temperature range: -40 to 105 °C
    • Output current to 500 mA
    • Output voltage to 50 V
    • Integral suppression diodes
    • Versions for all popular logic families
    • Output can be paralleled
    • Inputs pinned opposite outputs to simplify board layout

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - ULQ2802

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ULQ2802A
量産中
PDIP 18 インダストリアル Ecopack2

ULQ2802A

Package:

PDIP 18

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

PDIP 18

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
ULQ2802A
Available at distributors

販売代理店在庫 ULQ2802A

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ULQ2802A 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ULQ2802A

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。