製品概要
概要
The ULQ2801A-ULQ2804A each contain eight Darlington transistors with common emitters and integral suppression diodes for inductive loads. Each Darlington features a peak load current rating of 600 mA (500 mA continuous) and can withstand at least 50 V in the off state. Outputs may be paralleled for higher current capability.
Five versions are available to simplify interfacing to standard logic families: the ULQ2801A is designed for general purpose applications with a current limit resistor; the ULQ2802A has a 10.5 kΩ input resistor and zener for 14-25 V PMOS; the ULQ2803A has a 2.7 kΩ input resistor for 5 V TTL and CMOS; the ULQ2804A has a 10.5 kΩ input resistor for 6-15 V CMOS.
All types are supplied in a 18-lead plastic DIP with a copper lead from and feature the convenient input-opposite-output pinout to simplify board layout.
-
特徴
- Eight Darlingtons per package
- Extended temperature range: -40 to 105 °C
- Output current to 500 mA
- Output voltage to 50 V
- Integral suppression diodes
- Versions for all popular logic families
- Output can be paralleled
- Inputs pinned opposite outputs to simplify board layout
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ULQ2803A | 量産中 | PDIP 18 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ULQ2803A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ULQ2803A 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。