M24128-U

量産中
Education

128-Kbit Serial I2C bus EEPROM

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The M24128-U is a 128-Kbit I²C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) organized as 16 K × 8 bits. It can operate with a supply voltage of 1.7 V to 5.5 V, over an ambient temperature range from -40 °C to +85 °C.

The device offers an additional page, named the identification page (64 bytes). This page stores a 128‑bit (16 bytes) unique factory-programmed serial number, which is frozen in read-only mode on delivery from the factory.

The uniqueness of the serial number is ensured across the whole portfolio of serial EEPROMs manufactured by STMicroelectronics, offering a unique identifier.

  • 特徴

    • I²C interface
      • Compatible with the following I²C bus modes:
        • 100 kHz (Standard-mode)
        • 400 kHz (Fast-mode)
        • 1 MHz (Fast-mode Plus)
    • Memory
      • 128-Kbit (16-Kbyte) of EEPROM
      • Page size: 64-byte
    • Identification page
      • 512-bit (64-byte) locked in read-only at factory delivery
    • UID
      • 128-bit (16-byte) unique factory-programmed serial number
    • Supply voltage
      • Wide voltage range: 1.7 V to 5.5 V
    • Temperature
      • Operating temperature range: -40 °C to +85 °C
    • Performance
      • Enhanced ESD and latch-up protection
      • ESD protection: 4 kV (HBM)
      • More than 4 million write cycles
      • More than 200-year data retention
    • Advanced features
      • Random and sequential read modes
      • Hardware write protection of the whole memory array
      • Byte and page write within 5 ms
    • パッケージ
      • SO8N (ECOPACK2 compliant)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - M24128-U

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
M24128-UFMN6TP
量産中
SO-8 インダストリアル Ecopack2 10 2022-01-01T00:00:00.000+01:00

M24128-UFMN6TP

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
無償サンプル
ESample Max Qty
交換品
最小
最大
M24128-UFMN6TP
Available at distributors

販売代理店在庫 M24128-UFMN6TP

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M24128-UFMN6TP 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M24128-UFMN6TP

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

無償サンプル:

-

ESample Max Qty:

-

交換品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。